Cable shear HELUTOOL D20 Part No. 904933

Item Details

Part No.
904933
Item description
Cable shear HELUTOOL D20
Weight kg/km (approx.)
0.3
Type
HELUTOOL D20
Length mm
200.0
Pieces per Packaging Unit
1
Individual quantities available
no
EAN / GTIN
4060892429736
Customs tariff number
82060000

Technical Data

Cable shear acc. to DIN EN IEC 60900

Details

Cable Structure

      • VDE geprüft, 1000 V
      • Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein-/mehrdrähtig
      • Geringer Kraftaufwand durch günstige Ãœbersetzungsverhältnisse und optimierte Schneidengeometrie
      • Schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen
      • Mit Vorschnitt (Isoliermantel im vorderen Schneidenbereich) und Nachschnitt (Leiter im hinteren Schneidenbereich)
      • Kabel bis Ø 20 mm können in Einhandbetätigung geschnitten werden
      • Mit Klemmschutz
      • Griffe mit Kunststoff überzogen
      • Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff
      • Nachstellbares Schraubgelenk, selbstsichernd
      • Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
      • Länge 200 mm
      • Gewicht 340 g

Application

      • VDE approved up to 1000V.
      • For cutting copper and aluminium cables, single and multi-core.
      • Low handforce required due to favourable lever ratio and special blade geometry.
      • Clean and smooth cut without crushing and deformation.
      • Initial and final cut (upper and lower blade).
      • Allows cables of up to 20 mm dia. to be cut.
      • With guard.
      • Handles plastic coated.
      • Precision ground , hardened blades.
      • Adjustable bolted joint, self-retaining screw.
      • High-grade special tool steel, forged, oil-hardened.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible