Chamfer cutter HUFS
Part no. 906242
Item Details Chamfer cutter HUFS
- Part no.
- 906242
- Item description
- Chamfer cutter HUFS
- Type
- HUFS
- Length mm
- 145.0
- Weight kg (approx.)
- 0.39
- Pieces per Packaging Unit
- 1
- Individual quantities available
- no
- EAN / GTIN
- 4060892430244
- Customs tariff number
- 82089000
Technical Data Chamfer cutter HUFS
Chamfer cutter |
Details Chamfer cutter HUFS
Cable Structure
-
- Fasenschneider zum Anfasen der Primärisolation von kunststoffisolierten Mittelspannungskabeln mit einem Durchmesser der Primärisolation von 15 bis 60 mm.
-
- Positionierung auf dem Kabel erfolgt mittels eines Klemmsystems.
-
- Gerät ist mit PTFE-Platten für optionale Gleiteigenschaften am Kabel ausgestattet, somit entfällt der Einsatz von Silikonpaste.
-
- Größe der Fase: 2 mm x 60°
-
- Rotationsdurchmesser max. 200 mm
-
- Leichte, robuste Bauform durch Einsatz von Aluminium und rostfreiem Stahl, die Klinge ist aus gehärtetem Stahl mit einer Härte von min. 55 HRC.
-
- Länge 145 mm
-
- Gewicht 390 g
Properties
-
- HUFS-Gerät, Innensechskantschlüssel 2,5 mm, Nylon-Etui
Notes
-
- Spare blade for HUFS, part no. 906243
- Scope of delivery:
- HUFS-device, allen wrench 2,5 mm, nylon case
Application
-
- Chamfer cutter HUFS is for chamfering the primary insulation of medium voltage conductors with outside diameter from 15 up to 60 mm.
- Positioning on the cable is made by a clamping system. The device has PTFE-plates for optional gliding properties on the cable. A silicone paste is not necessary.
- Size of the chamfer: 2 mm x 60°
- Maximum totation diameter is 220 mm
- The device is light and has a robust construction form. The components are made of aluminium and steel. The blades are from alloyed steel with a hardness of least 55 HRC.