Cable stripper for vulcanized semi conductive layer HFBS
Part no. 906237
Item Details Cable stripper for vulcanized semi conductive layer HFBS
- Part no.
- 906237
- Item description
- Cable stripper for vulcanized semi conductive layer HFBS
- Type
- HFBS
- Length mm
- 170.0
- Weight kg (approx.)
- 0.79
- Pieces per Packaging Unit
- 1
- Individual quantities available
- no
- EAN / GTIN
- 4060892430206
- Customs tariff number
- 82032000
Technical Data Cable stripper for vulcanized semi conductive layer HFBS
Cable stripper for vulcanized semi conductive layer |
Details Cable stripper for vulcanized semi conductive layer HFBS
Cable Structure
-
- Feldbegrenzungsschäler zum Abschälen der aufvulkanisierten Feldbegrenzungsschicht von VPE-isolierten MS-Kabeln bis max. 1,5 mm Stärke und Isolationsdurchmesser von 10 bis 52 mm.
-
- Die Positionierung auf dem Kabel erfolgt mittels eines Klemmsystems. Der Abisoliervorgang kann an jeder beliebigen Stelle des Kabels begonnen und angehalten werden. Ein Umschalthebel zum Aktivieren/Deaktivieren des Axialvorschubs ist vorhanden.
-
- Optimale Gleiteigenschaften durch beschichtete Kontaktflächen.
-
- Rotationsdurchmesser max. 200 mm
-
- Die Bauteile sind aus Aluminium, rostfreiem Stahl und Messing, mit eloxierten, verchromten und vernickelten Oberflächen. Die Formteile sind aus schlagfestem Kunststoff, die Klinge ist aus gehärtetem Stahl mit einer Härte von min. 55 HRC.
-
- Länge 170 mm
-
- Gewicht 790 g
Properties
-
- HFBS-Gerät, Silikonpaste, Innensechskantschlüssel 2,5 mm, Kunststoffkoffer mit Formeinsatz
Notes
-
- Spare blade 17° for HFBS, part no. 906238
- Spare tube silocone paste 100ml, part no. 906239
- Scope of delivery:
- HFBS-device, silicone paste, allen wrench 2,5 mm, plastic case
Application
-
- The device is for stripping the vulcanized semi conductive layer of low voltage and medium voltage conductors. The maximum layer thickness is 1,5 mm. The stripper can be used for insulation diameter of 10 up to 52 mm. The positioning on the cable is made by a clamping system. The stripping process can be started and stopped in every position of the cable. A switch lever to activate/inactivate the axial traverse speed is available. The device has optimum gliding properties through coated contact surfaces. The maximum rotation diameter is 200 mm.
- The components are made of aluminium, steel and brass, with anodized, chromium-plated and nickel-plated surfaces. The form parts are of impact resistant plastic. The blades are from alloyed steel with a hardness of least 55 HRC.