ADI-K
All items
Technical Data ADI-K
Core end sleeves | |
Temperature range | up to +105°C |
Details ADI-K
Cable Structure
-
- Material: copper
-
- Surface: galvanic tin plated
-
- Insulation: Polypropylene (PP)
Properties
-
- Die Aderendhülse ist geeignet für kurzschlussfeste Leitungen.
- Sie verhindert ein Aufspleißen von abisolierten Drähten.
- Der trichterförmig gestaltete Kunststoffkragen erleichtert das Aufschieben auf die Drähte.
Notes
-
- Legend:
- Dimensions
- L - Length
- l - Length to centre of hole
Application
-
- The core end sleeve is suitable for short circuit-proof lines.
- It prevents stripped wires from fanning.
- The hopper-shaped plastic collar enables them to be pushed easily onto the wires.
Items ADI-K
Item description
Part no.
|
Cross-sec. mm² (approx.) | Colour | Length mm | Design |
---|