![VS-O-SS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905946_PF_1520x1160.jpg)
![VS-O-SS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905946_PF_1520x1160.jpg)
Schroefplug van roestvrij staal VS-O M50 x 1,5
Artikelnr. 905952
Itemdetails Schroefplug van roestvrij staal VS-O M50 x 1,5
- Artikelnr.
- 905952
- Artikel omschrijving
- Schroefplug van roestvrij staal VS-O M50 x 1,5
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 54
- Type draad
- metrisch
- Maat
- M50 x 1,5
- Schroefdraadlengte mm
- 9,0
- Hoogte mm
- 15
- Stuk per verpakkingseenheid
- 2
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892378195
- Douanetariefnummer
- 73269098
Technische gegevens Schroefplug van roestvrij staal VS-O M50 x 1,5
Schroefplug van roestvrij staal | |
Temperatuurbereik | -15°C tot +200°C |
Beschermingsklasse | IP 68 |
Details Schroefplug van roestvrij staal VS-O M50 x 1,5
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Roestvrij staal 1.4305 / AISI 303
-
- O-ring: Fluorrubber (FPM)
-
- met een O-ring van FPM
Notities
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- TL - Schroefdraadlengte
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
Downloads Schroefplug van roestvrij staal VS-O M50 x 1,5
Accessoires
Producten die bij dit product passen