VS-O-SS
Alle items

Technische gegevens

Schroefplug van roestvrij staal
Temperatuurbereik -15°C tot +200°C
Beschermingsklasse IP 68

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Roestvrij staal 1.4305 / AISI 303
      • O-ring: Fluorrubber (FPM)
      • met een O-ring van FPM

Notities

      • Legenda:
      • Afmetingen
      • TD - Schroefdraad Diameter
      • TL - Schroefdraadlengte

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie

Items VS-O-SS

Buitendiameter
Artikel omschrijving
Art.-Nr.
Buiten-Ø mm (ongeveer) Type draad Maat Schroefdraadlengte mm

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible