Schroefplug van roestvrij staal VS-O M12 x 1,5
Artikelnr. 905946
Itemdetails Schroefplug van roestvrij staal VS-O M12 x 1,5
- Artikelnr.
- 905946
- Artikel omschrijving
- Schroefplug van roestvrij staal VS-O M12 x 1,5
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 14
- Type draad
- metrisch
- Maat
- M12 x 1,5
- Schroefdraadlengte mm
- 5,0
- Hoogte mm
- 7,5
- Stuk per verpakkingseenheid
- 10
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892378133
- Douanetariefnummer
- 73269098
Technische gegevens Schroefplug van roestvrij staal VS-O M12 x 1,5
Schroefplug van roestvrij staal | |
Temperatuurbereik | -15°C tot +200°C |
Beschermingsklasse | IP 68 |
Details Schroefplug van roestvrij staal VS-O M12 x 1,5
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Roestvrij staal 1.4305 / AISI 303
-
- O-ring: Fluorrubber (FPM)
-
- met een O-ring van FPM
Notities
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- TL - Schroefdraadlengte
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
Downloads Schroefplug van roestvrij staal VS-O M12 x 1,5
Accessoires
Producten die bij dit product passen