VMK-SD
Alle items
Technische gegevens VMK-SD
Messing vernikkelde kabelschroefverbinding | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +100°C |
Beschermingsklasse | IP 68 - 5 bar |
Details VMK-SD
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Messing, vernikkeld
-
- Afdichting: thermoplastische elastomeren (TPE)
-
- O-ring: Nitril-butadieenrubber (NBR)
Eigenschappen
-
- optimale trekontlasting
-
- grote klembereiken
Tests
-
- Testnorm EN 62444
Notities
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- TL - Schroefdraadlengte
- SZ - Sleutelmaat
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Automatiseringstechniek
-
- Installatietechniek
-
- De kwaliteit is vergelijkbaar met een insnijdingsafdichtingsring en garandeert uitgebreide klembereiken.
Items VMK-SD
Artikel omschrijving
Art.-Nr.
|
Type draad | Maat | Kabel-Ø van / tot mm | Schroefdraadlengte mm |
---|
Downloads VMK-SD
Accessoires
Producten die bij dit product passen