Siliconen afdichtingselement UNI-DICHT M50 x 1,5 (CD 29,0 - 34,0mm) transparant

Siliconen afdichtingselement UNI-DICHT M50 x 1,5 (CD 29,0 - 34,0mm) transparant Artikelnr. 904276
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
904276
Artikel omschrijving
Siliconen afdichtingselement UNI-DICHT M50 x 1,5 (CD 29,0 - 34,0mm) transparant
Type draad
metrisch
Maat
M50 x 1,5
Kleur inzetstuk
transparant
Kabel-Ø van / tot mm
29,0 - 34,0
Stuk per verpakkingseenheid
10
afbreekbaar
geen
EAN/GTIN
4060892358548
Douanetariefnummer
39269097

Technische gegevens

Siliconen afdichtingselement
Temperatuurbereik -60°C tot +200°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Silicone

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • fosforvrij
      • cadmiumvrij

Notities

      • Korte inserts worden gebruikt bij gland bodies gemaakt van PVDF.
      • Standaardgrootte inserts worden gebruikt bij gland bodies gemaakt van roestvrij staal.
      • Legenda:
      • Afmetingen
      • W - Breedte
      • a - Diameter van tapgat

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • Voor het vullen van UNI-DICHT gland bodies. Voor gebruik in de chemische industrie en bij hoge temperaturen.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible