UNI-DICHT-SIS
  • Halogeenvrij (LS0H)
Alle items

Technische gegevens

Siliconen afdichtingselement
Temperatuurbereik -60°C tot +200°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Silicone

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • fosforvrij
      • cadmiumvrij

Notities

      • Korte inserts worden gebruikt bij gland bodies gemaakt van PVDF.
      • Standaardgrootte inserts worden gebruikt bij gland bodies gemaakt van roestvrij staal.
      • Legenda:
      • Afmetingen
      • W - Breedte
      • a - Diameter van tapgat

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • Voor het vullen van UNI-DICHT gland bodies. Voor gebruik in de chemische industrie en bij hoge temperaturen.

Items UNI-DICHT-SIS

Artikel omschrijving
Art.-Nr.
Type draad Maat Kleur inzetstuk Kabel-Ø van / tot mm

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible