Siliconen afdichtingselement UNI-DICHT M25 x 1,5 (CD 11,5 - 15,5mm) transparant
Artikelnr. 904267
Itemdetails Siliconen afdichtingselement UNI-DICHT M25 x 1,5 (CD 11,5 - 15,5mm) transparant
- Artikelnr.
- 904267
- Artikel omschrijving
- Siliconen afdichtingselement UNI-DICHT M25 x 1,5 (CD 11,5 - 15,5mm) transparant
- Type draad
- metrisch
- Maat
- M25 x 1,5
- Kleur inzetstuk
- transparant
- Kabel-Ø van / tot mm
- 11,5 - 15,5
- Stuk per verpakkingseenheid
- 100
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892358456
- Douanetariefnummer
- 39269097
Technische gegevens Siliconen afdichtingselement UNI-DICHT M25 x 1,5 (CD 11,5 - 15,5mm) transparant
Siliconen afdichtingselement | |
Temperatuurbereik | -60°C tot +200°C |
Details Siliconen afdichtingselement UNI-DICHT M25 x 1,5 (CD 11,5 - 15,5mm) transparant
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Silicone
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- fosforvrij
-
- cadmiumvrij
Notities
-
- Korte inserts worden gebruikt bij gland bodies gemaakt van PVDF.
- Standaardgrootte inserts worden gebruikt bij gland bodies gemaakt van roestvrij staal.
-
- Legenda:
- Afmetingen
- W - Breedte
- a - Diameter van tapgat
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- Voor het vullen van UNI-DICHT gland bodies. Voor gebruik in de chemische industrie en bij hoge temperaturen.