UNI-DICHT MFDE
Alle items
Technische gegevens UNI-DICHT MFDE
TPE meervoudig afdichtingselement | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +130°C |
Details UNI-DICHT MFDE
Kabelopbouw
-
- Materiaal: thermoplastische elastomeren (TPE)
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- fosforvrij
-
- siliconenvrij
-
- cadmiumvrij
Notities
-
- De UNI-DICHT afdichtingsinzetten M20x1,5 (art.nr. 904004 tot 904010) kunnen alleen worden gebruikt met UNI-DICHT kabelwartelbehuizingen van polyamide M20x1,5 (art.nr. 90831).
- De UNI-DICHT afdichtingsinzetten M20x1,5 (art.nr. 904011 tot 904017) kunnen worden gebruikt met UNI-DICHT-VK-MS M20x1,5 (art.nr. 904213), UNI-DICHT-VK-PA PG13,5 (art.nr. 96045) en UNI-DICHT-VK-MS PG13,5 (art.nr. 904223).
-
- Legenda:
- Afmetingen
- W - Breedte
- a - Diameter van tapgat
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- Voor gebruik met UNI-DICHT kabelwartelbehuizingen gemaakt van polyamide of messing.
Items UNI-DICHT MFDE
Artikel omschrijving
Art.-Nr.
|
Type draad | Maat | Kleur inzetstuk | Aantal gaten x kabel Ø mm |
---|