![SWM-M](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97014_PF_1520x1160.jpg)
![SWM-M](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97014_PF_1520x1160.jpg)
SWM-M
Alle items
Technische gegevens SWM-M
Spiraalgewonden metalen buis volgens DIN EN IEC 61386-23 | |
Temperatuurbereik | -50°C tot +250°C korte termijn tot +220°C |
Beschermingsklasse | IP 40 |
Details SWM-M
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Koudgewalst staal volgens EN 10139 DC 03, Fe/ Zn 3, gegalvaniseerd
-
- met dubbelgevouwen profiel (Agraff-profiel)
Eigenschappen
-
- hoge trek- en torsiesterkte.
Notities
-
- Geschikte verbindingswartels: MTG-US, MTG-LI
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Automatiseringstechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
Items SWM-M
Artikel omschrijving
Art.-Nr.
|
Buiten-Ø mm (ongeveer) | Gewicht kg (ongeveer) | Binnen-Ø mm | Meters per verpakkingseenheid |
---|