Single 602-RC-CY-J / Single 602-RC-CY-O
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • EAC-certificering
  • DESINA-conform product
  • geschikt voor sleepkettingen
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering
  • 600 V
  • EMC-voorkeur type
Alle items

Technische gegevens

PVC-mantel enkelader volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 10107, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B, in overeenstemming met DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31
Temperatuurbereik flexibel -5°C tot +90°C
vast -40°C tot +90°C
Toelaatbare bedrijfstemperatuur van de geleider +90°C
Nominale voltage VDE AC U0/U 600/1000 V
UL (AWM) AC 600 V
Testspanning 4.000 V
Onderbrekingsspanning 8.000 V
Koppelingsweerstand bij 30 MHz, ca. 250 Ohm/km
Minimale buigradius flexibel 7,5x Buiten-Ø
vast 3x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

  • Koperdraad blank, extra fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 6 / IEC 60228 Klasse 6
  • Aderisolatie : Speciaal-PVC volgens UL-Std. 1581
  • Aderisolatie: zie Datasheet
  • G = met GN/GE ader,
  • x = zonder GN/GE ader
  • Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden, ca. dekking 85%
  • Buitenmantel: PVC volgens DIN VDE 0207-5 (verbindingstype YM5), UL-Std. 1581
  • Mantel kleur: oranje (RAL 2003), volgens. DESINA
  • Lengte markering: in meters

Eigenschappen

  • grotendeels bestand tegen: olie
  • geschikt voor gebruik in kabelrupsen
  • De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.

Tests

  • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
  • certificeringen en goedkeuringen:
  • EAC

Notities

  • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
  • voor gebruik in energievoorzieningssystemen:
  • 1) de montagehandleiding in acht nemen
  • 2) verdere toepassingsparameters vindt u in de selectietabellen
  • 3) voor speciale toepassingen raden wij u aan contact met ons op te nemen en ons gegevensinvoerformulier voor energievoorzieningssystemen te gebruiken

Toepassing

  • Hoogflexibele speciale enkeldraadse afgeschermde kabels voor sleepkettingen worden gebruikt voor flexibel gebruik onder middelmatige mechanische belasting met vrije beweging zonder trekbelasting of gedwongen bewegingen in droge, vochtige en natte ruimtes. Deze kabels, die voldoen aan twee normen, zijn primair ontworpen voor exportgerichte machinefabrikanten voor flexibele toepassingen in machines, machinegereedschappen, robottechniek en beweegbare geautomatiseerde machineonderdelen. Deze afgeschermde kabels zijn bijzonder geschikt voor storingsvrije signaaloverdracht in meet- en regeltechniektoepassingen (elektromagnetische compatibiliteit). EMC = Elektromagnetische compatibiliteit; voor optimale EMC-prestaties raden we een grote ronde contactoppervlakte van de koperen afscherming aan beide uiteinden aan. RC = Robotics Cable.

Items Single 602-RC-CY-J / Single 602-RC-CY-O

Dwarsdoorsnede (mm²)
Beschermende geleider
Buitendiameter
Artikel omschrijving
Art.-Nr.
AWG (ca.) Buiten-Ø mm (ongeveer) Cu-gewicht kg/km Gewicht kg/km (ongeveer)
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible