Krimpkabelschoen RB 48 V0 blauw
Artikelnr. 96331
Itemdetails Krimpkabelschoen RB 48 V0 blauw
- Artikelnr.
- 96331
- Artikel omschrijving
- Krimpkabelschoen RB 48 V0 blauw
- Type
- RB 48 V0
- Kleur
- blauw
- doorsnede van / tot mm²
- 1,50 - 2,50
- Platte stekkermaat in mm
- 4,80 x 0,80
- Uitvoering
- Huls
- Stuk per verpakkingseenheid
- 100
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892416392
- Douanetariefnummer
- 85369010
Technische gegevens Krimpkabelschoen RB 48 V0 blauw
Krimpkabelschoen | |
Temperatuurbereik | -60°C tot +105°C |
Details Krimpkabelschoen RB 48 V0 blauw
Kabelopbouw
-
- Materiaal: koper
-
- Oppervlak: galvanisch vertind
-
- volledig geïsoleerd
Notities
-
- Legenda:
- Afmetingen
- b - Breedte van de flens
- d - Binnendiameter van draadopname
- L - Lengte
Toepassing
-
- Isolierte Quetschkabelschuhe für Querschnitte von 0,5 bis 6,0 mm².
-
- Einfache Kabeleinführung durch Easy-Entry (aufgeweitete Hülse).
-
- solierung mit hoher dielektrischer Festigkeit.
Eigenschappen
-
- verbrede schacht; maakt eenvoudig en veilig inbrengen van geleider mogelijk
Downloads Krimpkabelschoen RB 48 V0 blauw
Accessoires
Producten die bij dit product passen