RA / RC
Alle items

Technische gegevens

Krimpkabelschoen
Temperatuurbereik -60°C tot +105°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: koper
      • Oppervlak: galvanisch vertind
      • volledig geïsoleerd

Notities

      • Legenda:
      • Afmetingen
      • b - Breedte van de flens
      • d - Binnendiameter van draadopname
      • L - Lengte

Toepassing

      • Isolierte Quetschkabelschuhe für Querschnitte von 0,5 bis 6,0 mm².
      • Einfache Kabeleinführung durch Easy-Entry (aufgeweitete Hülse).
      • solierung mit hoher dielektrischer Festigkeit.

Eigenschappen

      • verbrede schacht; maakt eenvoudig en veilig inbrengen van geleider mogelijk

Items RA / RC

Artikel omschrijving
Art.-Nr.
Type Kleur doorsnede van / tot mm² Platte stekkermaat in mm

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible