PV-MC4
Alle items
Technische gegevens PV-MC4
PV-mannelijke en vrouwelijke kabelkoppeling | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +90°C |
Beschermingsklasse | IP 67 |
Veiligheidsklasse | II |
Nominale spanning | 1.000 V (IEC) |
Nominale stroom | 22A (2.5 mm²), 30A (4mm², 6mm²) |
Contactweerstand | 0,35 mOhm |
Details PV-MC4
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA)
-
- Contact: Cu, vertind, gedraaid
-
- met klikvergrendeling
Items PV-MC4
Artikel omschrijving
Art.-Nr.
|
doorsnede van / tot mm² | Kabel-Ø van / tot mm | Stuk per verpakkingseenheid | afbreekbaar |
---|