![Profibus SK PE STATIC](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M81904_PF_1520x1160.jpg)
![Profibus SK PE STATIC](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M81904_PF_1520x1160.jpg)
Profibus SK PE STATIC zwart 1 x 2 x 0,64 mm
Artikelnr. 81904
Itemdetails Profibus SK PE STATIC zwart 1 x 2 x 0,64 mm
- Artikelnr.
- 81904
- Artikel omschrijving
- Profibus SK PE STATIC zwart 1 x 2 x 0,64 mm
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 8
- Cu-gewicht kg/km
- 24,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 65,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892314834
- Douanetariefnummer
- 85444991
Technical Data Profibus SK PE STATIC zwart 1 x 2 x 0,64 mm
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |