Profibus L2 PVC FESTOON blauw 1 x 2 x 0,65 mm
Artikelnr. 800649
Itemdetails Profibus L2 PVC FESTOON blauw 1 x 2 x 0,65 mm
- Artikelnr.
- 800649
- Artikel omschrijving
- Profibus L2 PVC FESTOON blauw 1 x 2 x 0,65 mm
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 8
- Cu-gewicht kg/km
- 23,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 64,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892314698
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technical Data Profibus L2 PVC FESTOON blauw 1 x 2 x 0,65 mm
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |