Profibus L2 PUR TORSION violet 1 x 2 x 0,80 mm Artikelnr. 800109
  • UL-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • robuust
  • Torsiebestendig
  • Lengtemarkering in meters

Itemdetails

Artikelnr.
800109
Artikel omschrijving
Profibus L2 PUR TORSION violet 1 x 2 x 0,80 mm
Buiten-Ø mm (ongeveer)
8
Cu-gewicht kg/km
32,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
66,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892314681
Douanetariefnummer
85444995

Technical Data

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible