74 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Dwarsdoorsnede (mm²)
Geleidermateriaal
Buitendiameter
Kleur van de enkelader
Nominale spanning
Eigenschappen
LMGSGO zwart 3 x 1,5 mm² Artikelnr. 59361 Kopiëren
LFMGSSGO zwart 14 x 0,4 mm² Artikelnr. 59392 Kopiëren
LMGSGO zwart 2 x 1,5 mm² Artikelnr. 59360 Kopiëren
FMGSGO zwart 4 x 0,75 mm² Artikelnr. 59380 Kopiëren
LFMGSSGO zwart 4 x 0,4 mm² Artikelnr. 59390 Kopiëren
LFMGSSGO zwart 8 x 0,4 mm² Artikelnr. 59391 Kopiëren
LMGSGO zwart 4 x 1,5 mm² Artikelnr. 59362 Kopiëren
MGSGO zwart 3 x 2,5 mm² Artikelnr. 59292 Kopiëren
MGSGO zwart 3 x 4 mm² Artikelnr. 59293 Kopiëren
FMGSGO zwart 8 x 0,75 mm² Artikelnr. 59381 Kopiëren
LFMGSSGO zwart 24 x 0,4 mm² Artikelnr. 59393 Kopiëren
LMGSGO zwart 10 x 1,5 mm² Artikelnr. 59365 Kopiëren
LMGSGO zwart 24 x 1,5 mm² Artikelnr. 59370 Kopiëren
LMGSGO zwart 5 x 1,5 mm² Artikelnr. 59363 Kopiëren
LMGSGO zwart 7 x 1,5 mm² Artikelnr. 59364 Kopiëren
MGSGO zwart 2 x 10 mm² Artikelnr. 59288 Kopiëren
MGSGO zwart 2 x 4 mm² Artikelnr. 59286 Kopiëren
MGSGO zwart 3 x 10 mm² Artikelnr. 59295 Kopiëren
MGSGO zwart 3 x 120 mm² Artikelnr. 59302 Kopiëren
MGSGO zwart 4 x 4 mm² Artikelnr. 59303 Kopiëren
MGSGO zwart 4 x 6 mm² Artikelnr. 59304 Kopiëren
FMGSGO zwart 12 x 0,75 mm² Artikelnr. 59382 Kopiëren
FMGSGO zwart 16 x 0,75 mm² Artikelnr. 59383 Kopiëren
FMGSGO zwart 20 x 0,75 mm² Artikelnr. 59384 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible