426 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleiderconstructie
Buitendiameter
Kleur van de buitenmantel
Kleur van de enkelader
Vehicle Cable FLRY Type B grijs 1 x 1 mm² Artikelnr. 28527 Kopiëren
Vehicle Cable FLRY Type B groen 1 x 1,5 mm² Artikelnr. 28533 Kopiëren
Vehicle Cable FLRY Type B violet 1 x 1 mm² Artikelnr. 28523 Kopiëren
Vehicle Cable FLY blauw 1 x 0,75 mm² Artikelnr. 40218 Kopiëren
Vehicle Cable FLY rood 1 x 1,5 mm² Artikelnr. 40285 Kopiëren
Vehicle Cable FLY rood 1 x 50 mm² Artikelnr. 40293 Kopiëren
Vehicle Cable FLY wit 1 x 0,75 mm² Artikelnr. 40205 Kopiëren
Vehicle Cable FLRY Type B groen 1 x 1 mm² Artikelnr. 28522 Kopiëren
Vehicle Cable FLRY Type B roze 1 x 1,5 mm² Artikelnr. 28536 Kopiëren
Vehicle Cable FLRY Type B violet 1 x 0,75 mm² Artikelnr. 28512 Kopiëren
Vehicle Cable FLY blauw 1 x 1 mm² Artikelnr. 40219 Kopiëren
Vehicle Cable FLY rood 1 x 4 mm² Artikelnr. 40287 Kopiëren
Vehicle Cable FLY zwart 1 x 10 mm² Artikelnr. 29807 Kopiëren
Vehicle Cable FLY zwart 1 x 16 mm² Artikelnr. 29808 Kopiëren
Vehicle Cable FLY zwart 1 x 2,5 mm² Artikelnr. 29804 Kopiëren
Vehicle Cable FLY zwart 1 x 50 mm² Artikelnr. 29811 Kopiëren
HELUPOWER® CHARGE-1200-DC PUR zwart 2 x 16 + 1 G 16 + 3 x 2 x 0,75 mm² Artikelnr. 17001086 Kopiëren
HELUPOWER® CHARGE-1200-DC PUR zwart 2 x 70 + 1 G 35 + 6 x 0,75 mm² Artikelnr. 17001089 Kopiëren
HELUPOWER® CHARGE-750-AC PUR zwart 3 G 2,5 + 1 x 0,5 mm² Artikelnr. 17001064 Kopiëren
Vehicle Cable FLRY Type A bruin 1 x 0,35 mm² Artikelnr. 28488 Kopiëren
Vehicle Cable FLRY Type A oranje 1 x 0,35 mm² Artikelnr. 28487 Kopiëren
Vehicle Cable FLRY Type B blauw 1 x 4 mm² Artikelnr. 28552 Kopiëren
Vehicle Cable FLRY Type B blauw 1 x 6 mm² Artikelnr. 28563 Kopiëren
Vehicle Cable FLRY Type B geel 1 x 2,5 mm² Artikelnr. 28548 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible