1862 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
Mantel
HELUTOP® Easy M16 grijs (RAL 7035) Artikelnr. 908054 Kopiëren
PROFInet Copper Connector RJ45 90° angle Metall Ø6,3-6,7mm Artikelnr. 805402 Kopiëren
HELUPOWER® H07RN-F LS0H zwart 3 G 2,5 mm² Artikelnr. 30766 Kopiëren
Stalen tong-kabelbinder TY-MX TYB 25MX Artikelnr. 91074 Kopiëren
Stalen tong-kabelbinder TY-MX TY 28MX Artikelnr. 91080 Kopiëren
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Patch Cables CAT.6 S/FTP RJ45 groen 5m Artikelnr. 803011 Kopiëren
PA gegolfde buizen PA6-UL-F 12 zwart Artikelnr. 920396 Kopiëren
trommelafroller HELUTOOL 250 pocket Artikelnr. 903716 Kopiëren
H07RN-F zwart 3 G 16 mm² Artikelnr. 37033 Kopiëren
HELUTOP® HT PG 16 zwart (CD 10,0-14,0 mm) SZ 27 Artikelnr. 99324 Kopiëren
HELUTOP® Easy M20 grijs (RAL 7035) Artikelnr. 908055 Kopiëren
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K NTS BLACK 1 x 6 mm² Artikelnr. 17000102 Kopiëren
HELUTOP® HT PG 11 grijs (RAL 7035) (CD 5,0-10,0 mm) SZ 22 Artikelnr. 99302 Kopiëren
HELUTOP® HT PG 21 zwart (CD 13,0-18,0 mm) SZ 33 Artikelnr. 99325 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-MB M50 x 1,5 zwart Artikelnr. 98169 Kopiëren
H07RN-F zwart 3 G 10 mm² Artikelnr. 37032 Kopiëren
N2XS(F)2Y 12/20 kV zwart 1 x 630 rm / 35 mm² Artikelnr. 33092 Kopiëren
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
HELUPOWER® H07RN-F LS0H zwart 4 G 2,5 mm² Artikelnr. 30783 Kopiëren
HELUTOP® HT PG 7 grijs (RAL 7035) (CD 3,0-6,5 mm) SZ 15 Artikelnr. 99300 Kopiëren
HELUTOP® HT PG 9 grijs (RAL 7035) (CD 4,0-8,0 mm) SZ 19 Artikelnr. 99301 Kopiëren
PA gegolfde buizen PA6-UL-F 10 zwart Artikelnr. 920395 Kopiëren
HELUTOP® HT PG 16 grijs (RAL 7035) (CD 10,0-14,0 mm) SZ 27 Artikelnr. 99304 Kopiëren
HELUCOM® A-DQ(ZN)B2Y zwart 2x12 E9/125 Artikelnr. 80188 Kopiëren
PA gegolfde buizen PA6-UL-F 17 zwart Artikelnr. 920397 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible