1862 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
Mantel
HELUTOP® HT NPT 3/4" grijs (RAL 7035) (CD 13,0-18,0 mm) SZ 33 Artikelnr. 92783 Kopiëren
HELUTOP® HT-R M32 x 1,5 grijs (RAL 7001) (CD 11,0-15,0 mm) SZ 36 Artikelnr. 903546 Kopiëren
N2XS(F)2Y 18/30 kV zwart 1 x 400 rm / 35 mm² Artikelnr. 32590 Kopiëren
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XS(F)2Y 6/10 kV zwart 1 x 120 rm / 16 mm² Artikelnr. 32564 Kopiëren
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XS(F)2Y 6/10 kV zwart 1 x 185 rm / 25 mm² Artikelnr. 32566 Kopiëren
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XS2Y 6/10 kV zwart 1 x 150 rm / 25 mm² Artikelnr. 32486 Kopiëren
PA gegolfde buizen PA12-F 10 zwart Artikelnr. 920163 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-MB PG 48 grijs (RAL 7035) Artikelnr. 90719 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-MB PG 48 zwart Artikelnr. 96464 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-MB PG 7 grijs (RAL 7001) Artikelnr. 94250 Kopiëren
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K BLACK 1 x 35 mm² Artikelnr. 11022073 Kopiëren
Stalen tong-kabelbinder TY-MX TY 26MX Artikelnr. 91068 Kopiëren
HELUCOM® A-DQ(ZN)(SR)2Y zwart 4 E9/125 Artikelnr. 803927 Kopiëren
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY HELUKAT600S/FTP CAT.6A RJ45 180° groen 20m Artikelnr. 806625 Kopiëren
HELUTOP® HT PG 48 grijs (RAL 7035) (CD 34,0-44,0 mm) SZ 65 Artikelnr. 99309 Kopiëren
HSK-MS-PVDF M16 x 1,5 (CD 5,0-10,0 mm) Artikelnr. 905084 Kopiëren
MC4 mannelijke kabelkoppeling (CD -3,0 - 6,0) (2,50) 1000 stuks Artikelnr. 905206 Kopiëren
N2XS(F)2Y 18/30 kV zwart 1 x 150 rm / 25 mm² Artikelnr. 32586 Kopiëren
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XS2Y 18/30 kV zwart 1 x 150 rm / 25 mm² Artikelnr. 32512 Kopiëren
N2XS2Y 6/10 kV zwart 1 x 300 rm / 25 mm² Artikelnr. 32491 Kopiëren
NA2XS2Y 12/20 kV zwart 1 x 185 rm / 25 mm² Artikelnr. 32540 Kopiëren
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
NA2XS2Y 12/20 kV zwart 1 x 70 rm / 16 mm² Artikelnr. 32534 Kopiëren
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
PA gegolfde buizen PA12-B 36 zwart Artikelnr. 920168 Kopiëren
PROFInet Copper Connector RJ45 straight Ø6,1-6,9mm Artikelnr. 800986 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible