2817 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Buitendiameter
Eigenschappen
Certificering / Goedkeuring
Messing vernikkelde schroefstop VS-O M50 x 1,5 Artikelnr. 92606 Kopiëren
Messing vernikkelde schroefstop VS-O PG 16 Artikelnr. 96170 Kopiëren
O-Ring M63 x 1,5 Artikelnr. 90270 Kopiëren
O-Ring PG 7 Artikelnr. 96366 Kopiëren
O-Ring PG 9 Artikelnr. 96367 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-MB NPT 1" grijs (RAL 7001) Artikelnr. 90873 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-MB NPT 3/8" grijs (RAL 7001) Artikelnr. 90870 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-OB M12 x 1,5 grijs (RAL 7001) Artikelnr. 94640 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-OB PG 21 grijs (RAL 7001) Artikelnr. 94285 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-OB PG 48 grijs (RAL 7035) Artikelnr. 94279 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-OB PG 48 zwart Artikelnr. 94299 Kopiëren
PVC blinde plaat BL-H PG 36 / M40 x 1,5 Artikelnr. 96423 Kopiëren
SD-XXL M72 x 2,0 (CD 56,0-62,0 mm) SZ 77 TL 16 Artikelnr. 905570 Kopiëren
UNI-DICHT-MFD-PC M25 x 1,5 grijs (CD 2x8,0 mm) Artikelnr. 11019671 Kopiëren
UNI-DICHT-PC M20 x 1,5 grijs (invoegen: grijs) Artikelnr. 11019607 Kopiëren
UNI-DICHT-VK-MS M16 x 1,5 SZ 18 Artikelnr. 904211 Kopiëren
UNI-DICHT-VK-PVDF M40 x 1,5 Artikelnr. 904245 Kopiëren
Vernikkeld rond messing verloopstuk RE PG 29 / PG 21 Artikelnr. 904419 Kopiëren
Vernikkelde zeskantige messing wartel STS PG 11 (CD 6,5 - 12,0 mm²) Artikelnr. 90542 Kopiëren
Vernikkelde zeskantige messing wartel STS PG 13,5 (CD 10,0 - 12,0 mm²) Artikelnr. 90543 Kopiëren
VMK-SD PG 9 Artikelnr. 90587 Kopiëren
EW round PG 9 / PG 11 Artikelnr. 90631 Kopiëren
EW-PA grijs M12 x 1,50 / M16 x 1,50 Artikelnr. 98585 Kopiëren
HELUFAST M25 zwart Wanddikte van 2,5 mm tot 4 mm Artikelnr. 903138 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible