1479 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Buitendiameter
Eigenschappen
Certificering / Goedkeuring
KVA MFDE M40 x 1,5 / PG 29 (4 x 9,0 mm) Artikelnr. 96090 Kopiëren
KVA MFDE M40 x 1,5 / PG 29 (5 x 10,0 mm) Artikelnr. 96092 Kopiëren
KVA MFDE M40 x 1,5 / PG 29 (7 x 7,0 mm) Artikelnr. 96238 Kopiëren
KVA-MFD-MS M16 x 1,5 (CD 4x3,0 mm) Artikelnr. 93402 Kopiëren
KVA-MFD-MS M40 x 1,5 (CD 6x6,0 mm) Artikelnr. 93429 Kopiëren
KVA-MFD-MS PG 16 (CD 2x4,0 mm) Artikelnr. 92097 Kopiëren
KVA-MFD-MS PG 21 (CD 4x8,0 mm) Artikelnr. 92072 Kopiëren
KVA-MS M32 x 1,5 (CD 14,0-18,0 mm) SZ 35 TL 8 Artikelnr. 90820 Kopiëren
KVA-MS PG 21 (CD 7,0-10,5 mm) SZ 30 TL 7 Artikelnr. 90369 Kopiëren
KVA-MS PG 29 (CD 20,0-25,0 mm) SZ 40 TL 8 Artikelnr. 90376 Kopiëren
KVA-MS PG 29 (CD 24,0-28,0 mm) SZ 40 TL 8 Artikelnr. 96526 Kopiëren
Messing vernikkelde ronde wartel STR PG 7 (CD 4,0 - 6,0 mm) Artikelnr. 90530 Kopiëren
Messing vernikkelde trekontlasting ZE PG 29 Artikelnr. 99055 Kopiëren
Messing vernikkelde trekontlasting ZE PG 9 Artikelnr. 99050 Kopiëren
Messing vernikkelde wartel KM BSP G 3/8" Artikelnr. 90186 Kopiëren
Messing vernikkelde zeskantige trekontlasting wartel ZES M12 x 1,5 (CD 5,0 - 6,0 mm) Artikelnr. 90275 Kopiëren
Messing vernikkelde zeskantige trekontlasting wartel ZES M20 x 1,5 (CD 8,5 - 14,0 mm) Artikelnr. 908421 Kopiëren
O-Ring PG 29 Artikelnr. 96372 Kopiëren
PE schroefdraadverbinding AGDR-PE PG 7 Artikelnr. 96529 Kopiëren
PVC afdichtingsinzet KVA PG 11 / M20 x 1,5 geel Artikelnr. 96387 Kopiëren
PVC afdichtingsinzet KVA PG 11 / M20 x 1,5 grijs Artikelnr. 96009 Kopiëren
PVC afdichtingsinzet KVA PG 11 / M20 x 1,5 zwart / links Artikelnr. 97389 Kopiëren
PVC afdichtingsinzet KVA PG 13,5 / M20 x 1,5 grijs Artikelnr. 96388 Kopiëren
PVC afdichtingsinzet KVA PG 13,5 / M20 x 1,5 rood Artikelnr. 96014 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible