691 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Buitendiameter
Eigenschappen
TPE meervoudig afdichtingselement UNI-DICHT MFDE M20 x 1,5 (2 x 6,0 mm) Artikelnr. 904010 Kopiëren
TPE meervoudig afdichtingselement UNI-DICHT MFDE PG 29 / M40 x 1,5 (2 x 13,0 mm) Artikelnr. 904053 Kopiëren
Adapter hexagonal M25 x 1,50 / PG 13,5 Artikelnr. 904301 Kopiëren
Adapter hexagonal PG 16 / M25 - hoog profiel ontwerp Artikelnr. 904337 Kopiëren
Adapter hexagonal PG 21 / M32 - hoog profiel ontwerp Artikelnr. 904339 Kopiëren
Adapter round M25 x 1,50 / PG 11 Artikelnr. 904347 Kopiëren
Adapter round M25 x 1,50 / PG 16 Artikelnr. 904349 Kopiëren
EW round PG 21 / PG 29 Artikelnr. 90638 Kopiëren
HELUTOP® HT-MFDE M40 x 1,5 (9 x 7,0 mm) Artikelnr. 905791 Kopiëren
KVA MFDE M16 x 1,5 / PG 9 (2 x 4,0 mm) Artikelnr. 96053 Kopiëren
KVA MFDE M32 x 1,5 / PG 21 (4 x 6,5 mm) Artikelnr. 96230 Kopiëren
Messing vernikkelde schroefstop VS-O PG 29 Artikelnr. 96650 Kopiëren
Messing vernikkelde schroefstop VS-O PG 9 Artikelnr. 96169 Kopiëren
Messing vernikkelde wartel KM BSP G 1" Artikelnr. 90190 Kopiëren
Messing vernikkelde wartel KM PG 48 Artikelnr. 90619 Kopiëren
PE schroefdraadverbinding AGDR-PE PG 11 Artikelnr. 96531 Kopiëren
PVC afdichtingsinzet KVA PG 9 / M16 x 1,5 geel Artikelnr. 96006 Kopiëren
PVC blinde plaat BL-H PG 42 / M50 x 1,5 Artikelnr. 96424 Kopiëren
TPE meervoudig afdichtingselement UNI-DICHT MFDE PG 16 / M25 x 1,5 (2 x 6,0 mm) Artikelnr. 904023 Kopiëren
TPE meervoudig afdichtingselement UNI-DICHT MFDE PG 21 / M32 x 1,5 (2 x 8,0 mm) Artikelnr. 904039 Kopiëren
TPE meervoudig afdichtingselement UNI-DICHT MFDE PG 21 / M32 x 1,5 (6 x 6,5 mm) Artikelnr. 904037 Kopiëren
Zinken elleboogflens WVF M63 x 1,50 Artikelnr. 11026149 Kopiëren
Adapter round PG 11 / M20 x 1,50 Artikelnr. 904374 Kopiëren
CR snijbare afdichtring M25 x 1,5 zwart Artikelnr. 94865 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible