691 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Buitendiameter
Eigenschappen
Messing vernikkelde wartel KM BSP 2" Artikelnr. 905875 Kopiëren
O-Ring PG 36 Artikelnr. 96373 Kopiëren
O-Ring PG 42 Artikelnr. 96374 Kopiëren
PE schroefdraadverbinding AGDR-PE PG 29 Artikelnr. 96535 Kopiëren
PVC afdichtingsinzet KVA M12 x 1,5 geel Artikelnr. 90299 Kopiëren
PVC afdichtingsinzet KVA PG 13,5 / M20 x 1,5 groen Artikelnr. 96013 Kopiëren
PVC afdichtingsinzet KVA PG 13,5 / M20 x 1,5 zwart Artikelnr. 96012 Kopiëren
PVC afdichtingsinzet KVA PG 16 / M25 x 1,5 zwart Artikelnr. 96016 Kopiëren
PVC afdichtingsinzet KVA PG 29 / M40 x 1,5 blauw Artikelnr. 96025 Kopiëren
PVC afdichtingsinzet KVA PG 29 / M40 x 1,5 bruin Artikelnr. 96026 Kopiëren
PVC afdichtingsinzet KVA PG 36 / M50 x 1,5 Artikelnr. 97093 Kopiëren
PVC afdichtingsinzet KVA PG 9 / M16 x 1,5 grijs Artikelnr. 96007 Kopiëren
PVDF afdichtingsblokken VSB 4,0 mm zwart Artikelnr. 903516 Kopiëren
PVDF afdichtingsblokken VSB 7,5 x 20,00 mm zwart Artikelnr. 903522 Kopiëren
Siliconen afdichtingselement UNI-DICHT M12 x 1,5 (CD 4,0 - 6,5mm) transparant Artikelnr. 904255 Kopiëren
Siliconen afdichtingselement UNI-DICHT M16 x 1,5 (CD 6,5 - 9,5mm) transparant Artikelnr. 904257 Kopiëren
Siliconen afdichtingselement UNI-DICHT M20 x 1,5 (CD 7,0 - 10,5mm) transparant Artikelnr. 904263 Kopiëren
Siliconen afdichtingselement UNI-DICHT M20 x 1,5 (CD 9,0 - 13,0mm) transparant Artikelnr. 904264 Kopiëren
Siliconen afdichtingselement UNI-DICHT M50 x 1,5 (CD 27,0 - 32,0mm) transparant Artikelnr. 904275 Kopiëren
Siliconen afdichtingselement UNI-DICHT M50 x 1,5 (CD 32,0 - 36,0mm) transparant Artikelnr. 904277 Kopiëren
Stalen montagebeugel BW M40 x 1,5 Artikelnr. 93724 Kopiëren
Stalen montagebeugel BW M50 x 1,5 Artikelnr. 93725 Kopiëren
TPE afdichtingselement UNI-DICHT-SI M12 x 1,5 geel Artikelnr. 903952 Kopiëren
TPE afdichtingselement UNI-DICHT-SI M20 x 1,5 zwart Artikelnr. 903963 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible