Kabels voor infrastructuur en gebouwen

2269 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
E-BUS / KNX FRNC STATIC violet 2 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 80826 Kopiëren
NYM-J grijs 1 G 16 rm mm² Artikelnr. 39054 Kopiëren
NYY-J zwart 1 G 240 rm mm² Artikelnr. 32013 Kopiëren
NYY-J zwart 4 G 16 re mm² Artikelnr. 32049 Kopiëren
NYCWY zwart 4 x 150 sm / 70 mm² Artikelnr. 32290 Kopiëren
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K BLUE 1 x 4 mm² Artikelnr. 713546 Kopiëren
A-2Y(L)2Y Bd zwart 2 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34130 Kopiëren
NHXMH-J grijs 3 G 2,5 re mm² Artikelnr. 53351 Kopiëren
NYM-J grijs 5 G 16 rm mm² Artikelnr. 39071 Kopiëren
HELUKAT® 100 CAT.5 F/UTP FRNC FLEX grijs 4 x 2 x AWG 26 /7 Artikelnr. 81278 Kopiëren
NYY-J zwart 3 G 6 re mm² Artikelnr. 32026 Kopiëren
JE-H(St)H Bd FE 180/E90 oranje 4 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34082 Kopiëren
A-2YF(L)2Y Bd zwart 10 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34020 Kopiëren
NYY-J zwart 7 G 2,5 re mm² Artikelnr. 32076 Kopiëren
MC4 mannelijke kabelkoppeling (CD -3,0 - 6,0) (4,00 - 6,00) 1000 stuks Artikelnr. 905210 Kopiëren
HELUKAT® 100 CAT.5 U/UTP PVC FLEX grijs 4 x 2 x AWG 26 /7 Artikelnr. 80055 Kopiëren
MC4 vrouwelijke kabelkoppeling (CD -3,0 - 6,0) (4,00 - 6,00) 1000 stuks Artikelnr. 905211 Kopiëren
N2XSY 12/20 kV rood 1 x 50 rm / 16 mm² Artikelnr. 32415 Kopiëren
JE-H(St)H Bd FE 180/E90 oranje 2 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34081 Kopiëren
NYM-J grijs 5 G 10 re mm² Artikelnr. 39070 Kopiëren
NYM-J grijs 5 G 4 re mm² Artikelnr. 39068 Kopiëren
HELUKAT® 300 CAT.6 U/FTP PVC FLEX grijs 4 x 2 x AWG 26 /7 Artikelnr. 802174 Kopiëren
J-Y(St)Y Lg fire warning installation cable rood 2 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 33036 Kopiëren
NHXMH-J grijs 3 G 1,5 re mm² Artikelnr. 53350 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible