238 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Diameter geleider (mm)
Mantel
Buitendiameter
Kleur van de buitenmantel
Aanvullende constructie-elementen
Nominale spanning
Temperatuur
J-Y(St)Y Lg grijs 2 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 33018 Kopiëren
J-Y(St)Y Lg grijs 4 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 33020 Kopiëren
A-2Y(L)2Y Bd zwart 4 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34131 Kopiëren
A-2Y(L)2Y Bd zwart 2 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34130 Kopiëren
JE-H(St)H Bd FE 180/E90 oranje 4 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34082 Kopiëren
A-2YF(L)2Y Bd zwart 10 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34020 Kopiëren
JE-H(St)H Bd FE 180/E90 oranje 2 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34081 Kopiëren
J-Y(St)Y Lg fire warning installation cable rood 2 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 33036 Kopiëren
A-2Y(L)2Y Bd zwart 10 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34133 Kopiëren
JE-H(St)H Bd FE 180/E30 oranje 2 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34148 Kopiëren
A-2YF(L)2Y Bd zwart 2 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34029 Kopiëren
JE-H(St)H Bd FE 180/E30 oranje 4 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34149 Kopiëren
A-2Y(L)2Y Bd zwart 6 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34132 Kopiëren
A-2YF(L)2Y Bd zwart 6 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34019 Kopiëren
A-2YF(L)2Y Bd zwart 4 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34030 Kopiëren
A-2YF(L)2Y Bd zwart 20 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34021 Kopiëren
A-2Y(L)2Y Bd zwart 20 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34134 Kopiëren
JE-H(St)H Bd FE 180/E90 oranje 8 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34083 Kopiëren
A-2Y(L)2Y Bd zwart 20 x 2 x 0,6 mm Artikelnr. 34104 Kopiëren
A-2Y(L)2Y Bd zwart 4 x 2 x 0,6 mm Artikelnr. 34101 Kopiëren
A-2Y(L)2Y Bd zwart 6 x 2 x 0,6 mm Artikelnr. 34102 Kopiëren
A-2YF(L)2Y Bd zwart 50 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34024 Kopiëren
JE-H(St)H Bd FE 180/E30 oranje 12 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34151 Kopiëren
A-2YF(L)2Y Bd zwart 200 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34028 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible