16643 resultaten gevonden
Er worden maximaal 10.000 resultaten weergegeven. Voor een nauwkeuriger zoekresultaat kunt u gebruikmaken van de filters.
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
JZ-603 grijs 12 G 1,5 mm² Artikelnr. 83687 Kopiëren
PURö-JZ-HF grijs 12 G 1,5 mm² Artikelnr. 15582 Kopiëren
TRONIC (LiYY) grijs 8 x 0,34 mm² Artikelnr. 18063 Kopiëren
H07V-K zwart 1 x 70 mm² Ring (100m) Artikelnr. 29273 Kopiëren
JZ-500 grijs 34 G 0,5 mm² Artikelnr. 10022 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
HELUTHERM® 145 zwart 1 x 0,5 mm² Artikelnr. 51281 Kopiëren
JB-750 grijs 5 G 6 mm² Artikelnr. 11128 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 450/750 V, kleurgecodeerd, niet-geïsoleerd
JZ-500 grijs 4 G 50 mm² Artikelnr. 10163 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-600 zwart 5 G 1 mm² Artikelnr. 10621 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, niet-geïsoleerd
TRONIC-CY (LiY-CY) grijs 10 x 0,14 mm² Artikelnr. 20008 Kopiëren
TRONIC-CY (LiY-CY) grijs 4 x 0,14 mm² Artikelnr. 20003 Kopiëren
FIVENORM H05V2-K zwart 1 x 0,75 mm² Artikelnr. 64091 Kopiëren
H07V-K bruin 1 x 16 mm² Ring (100m) Artikelnr. 29212 Kopiëren
JZ-500-BLACK 4 G 1,5 mm² Artikelnr. 10366 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
PURö-JZ grijs 3 G 1,5 mm² Artikelnr. 22149 Kopiëren
PUR controle- en aansluitkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
TRONIC-CY (LiY-CY) grijs 25 x 0,25 mm² Artikelnr. 20092 Kopiëren
FIVENORM 07V2-K donkerblauw-wit 1 x 2,5 mm² Artikelnr. 63424 Kopiëren
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1007 zwart 1 x 0,21 mm² Artikelnr. 62001 Kopiëren
JZ-500 HMH grijs 5 G 0,75 mm² Artikelnr. 11224 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
SUPER-PAAR-TRONIC-340-C-PUR grijs 4 x 2 x 0,25 mm² Artikelnr. 49833 Kopiëren
H05Z-K donkerblauw 1 x 0,5 mm² Artikelnr. 52945 Kopiëren
JZ-600 zwart 4 G 10 mm² Artikelnr. 10721 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-603 grijs 5 G 2,5 mm² Artikelnr. 83696 Kopiëren
JZ-602 grijs 12 G 1 mm² Artikelnr. 83085 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible