18391 resultaten gevonden
Er worden maximaal 10.000 resultaten weergegeven. Voor een nauwkeuriger zoekresultaat kunt u gebruikmaken van de filters.
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
FIVENORM H07V2-K oranje 1 x 1,5 mm² Artikelnr. 64136 Kopiëren
JZ-600 zwart 3 G 2,5 mm² Artikelnr. 10690 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, niet-geïsoleerd
H07RN-F zwart 5 G 4 mm² Artikelnr. 37063 Kopiëren
H07RN-F zwart 4 G 2,5 mm² Artikelnr. 37046 Kopiëren
H05VV5-F grijs 3 G 1,5 mm² Artikelnr. 13037 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
PAAR-TRONIC-CY grijs 2 x 2 x 0,75 mm² Artikelnr. 17012 Kopiëren
JZ-600 zwart 7 G 1 mm² Artikelnr. 10624 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-603 grijs 5 G 0,75 mm² Artikelnr. 83663 Kopiëren
OZ-500 HMH grijs 2 x 1 mm² Artikelnr. 11241 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
07V-K donkerblauw-wit 1 x 10 mm² Ring in kartonnen doos (100m) Artikelnr. 29528 Kopiëren
HELUTHERM® 145 rood 1 x 1,5 mm² Artikelnr. 51326 Kopiëren
H07V-K oranje 1 x 4 mm² Ring in kartonnen doos (100m) Artikelnr. 29174 Kopiëren
JZ-500 HMH grijs 5 G 1 mm² Artikelnr. 11244 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-603 grijs 5 G 1,5 mm² Artikelnr. 83685 Kopiëren
JZ-500 grijs 10 G 0,5 mm² Artikelnr. 10012 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-500 grijs 25 G 2,5 mm² Artikelnr. 10134 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
PURö-JZ-HF grijs 4 G 1,5 mm² Artikelnr. 15577 Kopiëren
JZ-HF grijs 7 G 1,5 mm² Artikelnr. 15059 Kopiëren
LiYv zwart 1 x 0,5 mm² Spoel (100m) Artikelnr. 26437 Kopiëren
PURö-J-HF grijs 1 G 6 mm² Artikelnr. 15653 Kopiëren
F-CY-JZ grijs 3 G 1 mm² Artikelnr. 16371 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
FIVENORM H05V2-K zwart 1 x 0,5 mm² Artikelnr. 64075 Kopiëren
FIVENORM H07V2-K donkerblauw 1 x 2,5 mm² Artikelnr. 64151 Kopiëren
H07V-K wit 1 x 2,5 mm² Ring in kartonnen doos (100m) Artikelnr. 29150 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible