12808 resultaten gevonden
Er worden maximaal 10.000 resultaten weergegeven. Voor een nauwkeuriger zoekresultaat kunt u gebruikmaken van de filters.
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
JZ-600 HMH zwart 3 G 2,5 mm² Artikelnr. 12772 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 0,6/1 kV, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-600-Y-CY zwart 7 G 2,5 mm² Artikelnr. 11578 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, gescreend
JZ-603 grijs 25 G 0,75 mm² Artikelnr. 83667 Kopiëren
JZ-HF grijs 12 G 2,5 mm² Artikelnr. 15079 Kopiëren
LifY groen 1 x 0,25 mm² Artikelnr. 15300 Kopiëren
LifY zwart 1 x 0,14 mm² Artikelnr. 15201 Kopiëren
MULTISPEED®-600-PUR-J zwart 1 G 16 mm² Artikelnr. 25890 Kopiëren
SiF wit 1 x 0,75 mm² Artikelnr. 23405 Kopiëren
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J zwart 3 x 25 + 3 G 4 mm² Artikelnr. 22679 Kopiëren
F-CY-JZ grijs 18 G 0,5 mm² Artikelnr. 16331 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
H05V-U zwart 1 x 1 mm² Ring in kartonnen doos (100m) Artikelnr. 28777 Kopiëren
HELUTHERM® 145 bruin 1 x 2,5 mm² Artikelnr. 51339 Kopiëren
JZ-500-BLACK 5 G 1 mm² Artikelnr. 10359 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-500-PUR grijs 12 G 1 mm² Artikelnr. 23354 Kopiëren
PUR controle- en aansluitkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
MULTIFLEX 512®-PUR grijs 7 G 0,5 mm² Artikelnr. 22505 Kopiëren
SUPERTRONIC®-PVC grijs 4 x 0,25 mm² Artikelnr. 49563 Kopiëren
THERMFLEX® 180 EWKF zwart 7 G 1,5 mm² Artikelnr. 75004 Kopiëren
TRONIC (LiYY) grijs 12 x 0,5 mm² Artikelnr. 18093 Kopiëren
TRONIC (LiYY) grijs 24 x 0,5 mm² Artikelnr. 18094 Kopiëren
Y-CY-JB transparant 4 G 1,5 mm² Artikelnr. 16135 Kopiëren
PVC control and connection cable, 300/500 V | 450/750 V, colour coded, screened
07V-K blauw-wit 1 x 6 mm² Ring in kartonnen doos (100m) Artikelnr. 29389 Kopiëren
DATAFLAMM®-C grijs 4 x 0,5 mm² Artikelnr. 52413 Kopiëren
H07V-K rood 1 x 35 mm² Trommel Artikelnr. 26877 Kopiëren
HELUDATA® JE-LiYCY TP PVC GREY 4 x 2 x 0,5 mm² Artikelnr. 48511 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible