14264 resultaten gevonden
Er worden maximaal 10.000 resultaten weergegeven. Voor een nauwkeuriger zoekresultaat kunt u gebruikmaken van de filters.
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
H05VV-F/SJT zwart 3 G 15 AWG Artikelnr. 28039 Kopiëren
H07RN-F zwart 1 x 70 mm² Artikelnr. 37010 Kopiëren
JZ-500 HMH-C grijs 4 G 6 mm² Artikelnr. 11783 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, gescreend
JZ-600 zwart 18 G 1 mm² Artikelnr. 10634 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-600-Y-CY zwart 4 G 16 mm² Artikelnr. 11609 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, gescreend
JZ-600-Y-CY zwart 5 G 2,5 mm² Artikelnr. 11577 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, gescreend
LifY zwart 1 x 35 mm² Artikelnr. 15097 Kopiëren
H07Z-K groen-geel 1 G 70 mm² Artikelnr. 51850 Kopiëren
HELUTHERM® 145 wit 1 x 0,5 mm² Artikelnr. 51285 Kopiëren
JZ-500 grijs 12 G 4 mm² Artikelnr. 10146 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-HF grijs 5 G 0,5 mm² Artikelnr. 15004 Kopiëren
OZ-500-PUR grijs 2 x 1 mm² Artikelnr. 23344 Kopiëren
PUR controle- en aansluitkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
OZ-600 zwart 3 x 1 mm² Artikelnr. 10618 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, niet-geïsoleerd
RE-2Y(St)Yv BLACK 4 x 2 x 0,75 mm² Artikelnr. 20151 Kopiëren
FIVENORM H07V-K groen-geel 1 G 70 mm² Artikelnr. 64268 Kopiëren
FIVENORM H07V2-K donkerblauw 1 x 10 mm² Artikelnr. 64199 Kopiëren
H05Z-K bruin 1 x 0,75 mm² Artikelnr. 52884 Kopiëren
H07V-K oranje 1 x 25 mm² Ring (100m) Artikelnr. 29238 Kopiëren
H07Z-K zwart 1 x 1,5 mm² Vat Artikelnr. 52845 Kopiëren
JZ-604 TC TRAY CABLE zwart 3 G 1 mm² Artikelnr. 69662 Kopiëren
PURö-JZ-HF grijs 12 G 0,5 mm² Artikelnr. 15527 Kopiëren
PURö-JZ-HF grijs 12 G 0,75 mm² Artikelnr. 15545 Kopiëren
SiF bruin 1 x 1,5 mm² Artikelnr. 23604 Kopiëren
JB-500 grijs 4 G 2,5 mm² Artikelnr. 11107 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, kleurgecodeerd, niet-geïsoleerd
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible