14264 resultaten gevonden
Er worden maximaal 10.000 resultaten weergegeven. Voor een nauwkeuriger zoekresultaat kunt u gebruikmaken van de filters.
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
SiHF roodbruin 2 x 1,5 mm² Artikelnr. 23013 Kopiëren
TRONIC (LiYY) grijs 6 x 0,34 mm² Artikelnr. 18061 Kopiëren
HELUTHERM® 145 zwart 1 x 4 mm² Artikelnr. 51351 Kopiëren
JZ-600 zwart 12 G 1,5 mm² Artikelnr. 10670 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, niet-geïsoleerd
OZ-600-Y-CY zwart 2 x 0,75 mm² Artikelnr. 11489 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, gescreend
RE-2Y(St)Yv BLUE 1 x 2 x 0,75 mm² Artikelnr. 20169 Kopiëren
TRONIC-CY (LiY-CY) grijs 10 x 0,34 mm² Artikelnr. 20062 Kopiëren
HELUTHERM® 145 rood 1 x 2,5 mm² Artikelnr. 51340 Kopiëren
JZ-500 grijs 16 G 1,5 mm² Artikelnr. 10106 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-500 grijs 8 G 1,5 mm² Artikelnr. 10100 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-602 grijs 5 G 6 mm² Artikelnr. 83043 Kopiëren
JZ-HF grijs 7 G 1 mm² Artikelnr. 15041 Kopiëren
H07V-K zwart 1 x 150 mm² Trommel Artikelnr. 29321 Kopiëren
H07V-K zwart 1 x 185 mm² Trommel Artikelnr. 29337 Kopiëren
H07RN-F zwart 1 x 120 mm² Artikelnr. 37012 Kopiëren
JZ-500 HMH-C grijs 4 G 2,5 mm² Artikelnr. 11746 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, gescreend
LifY groen-geel 1 G 16 mm² Artikelnr. 15137 Kopiëren
MULTIFLEX 512®-PUR grijs 12 G 1 mm² Artikelnr. 22528 Kopiëren
JZ-603 grijs 7 G 1,5 mm² Artikelnr. 83686 Kopiëren
LifY zwart 1 x 0,5 mm² Artikelnr. 15401 Kopiëren
SiF zwart 1 x 0,5 mm² Artikelnr. 23301 Kopiëren
TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J zwart 4 G 4 mm² Artikelnr. 22236 Kopiëren
FIVENORM H05V2-K wit 1 x 0,5 mm² Artikelnr. 64080 Kopiëren
H07RN-F zwart 5 G 10 mm² Artikelnr. 37065 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible