46 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
Diameter geleider (mm)
Geleiderconstructie
Buitenmantelmateriaal
Buitendiameter
Kleur van de buitenmantel
Aanvullende constructie-elementen
JE-Y(St)Y Bd BLUE 2 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 48520 Kopiëren
JE-Y(St)Y Bd GREY 2 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 48501 Kopiëren
JE-LiYCY Bd GREY 4 x 2 x 0,5 mm² Artikelnr. 48511 Kopiëren
JE-LiYCY Bd GREY 2 x 2 x 0,5 mm² Artikelnr. 48510 Kopiëren
JE-LiHCH Bd grijs 2 x 2 x 0,5 mm² Artikelnr. 34350 Kopiëren
  • EAC-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UKCA-certificering
JE-Y(St)Y Bd GREY 4 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 48502 Kopiëren
JE-LiYCY Bd GREY 8 x 2 x 0,5 mm² Artikelnr. 48512 Kopiëren
JE-Y(St)Y Bd GREY 8 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 48503 Kopiëren
JE-LiYCY Bd BLUE 2 x 2 x 0,5 mm² Artikelnr. 48529 Kopiëren
JE-LiHCH Bd grijs 4 x 2 x 0,5 mm² Artikelnr. 34351 Kopiëren
  • EAC-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UKCA-certificering
JE-LiHCH Bd grijs 8 x 2 x 0,5 mm² Artikelnr. 34352 Kopiëren
  • EAC-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UKCA-certificering
JE-Y(St)Y Bd GREY 12 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 48504 Kopiëren
JE-Y(St)Y Bd GREY 16 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 48505 Kopiëren
JE-Y(St)Y Bd BLUE 1 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 48519 Kopiëren
JE-LiYCY Bd GREY 16 x 2 x 0,5 mm² Artikelnr. 48514 Kopiëren
JE-Y(St)Y Bd GREY 1 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 48500 Kopiëren
JE-Y(St)Y Bd BLUE 4 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 48521 Kopiëren
JE-Y(St)Y Bd GREY 20 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 48506 Kopiëren
JE-LiHCH Bd grijs 20 x 2 x 0,5 mm² Artikelnr. 34354 Kopiëren
  • EAC-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UKCA-certificering
JE-LiYCY Bd GREY 20 x 2 x 0,5 mm² Artikelnr. 48515 Kopiëren
JE-LiYCY Bd GREY 12 x 2 x 0,5 mm² Artikelnr. 48513 Kopiëren
JE-Y(St)Y Bd GREY 32 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 48507 Kopiëren
JE-LiHCH Bd grijs 32 x 2 x 0,5 mm² Artikelnr. 34355 Kopiëren
  • EAC-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UKCA-certificering
JE-LiYCY Bd GREY 40 x 2 x 0,5 mm² Artikelnr. 48518 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible