42 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Buitenmantelmateriaal
Buitendiameter
Kleur van de buitenmantel
Eigenschappen
Toepassingen met continue beweging
COAXIAL CABLE RG 58 C/U zwart Artikelnr. 40003 Kopiëren
COAXIAL CABLE RG 59 B/U zwart Artikelnr. 40004 Kopiëren
COAXIAL CABLE RG 213 U PVC zwart Artikelnr. 40012 Kopiëren
COAXIAL CABLE RG 174 A/U zwart Artikelnr. 40197 Kopiëren
COAXIAL CABLE RG 179 B/U wit Artikelnr. 40008 Kopiëren
COAXIAL CABLE RG 62 A/U zwart Artikelnr. 40005 Kopiëren
COAXIAL CABLE RG 178 B/U bruin Artikelnr. 40007 Kopiëren
COAXIAL CABLE RG 214 U zwart Artikelnr. 40011 Kopiëren
COAXIAL CABLE RG-H 213 U zwart Artikelnr. 40195 Kopiëren
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • FRNC (Brandvertragend Niet-Corrosief)
COAXIAL CABLE RG 223 U zwart Artikelnr. 40202 Kopiëren
COAXIAL CABLE RG-H 58 C/U zwart Artikelnr. 40191 Kopiëren
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • FRNC (Brandvertragend Niet-Corrosief)
COAXIAL CABLE RG-H 59 B/U zwart Artikelnr. 40192 Kopiëren
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • FRNC (Brandvertragend Niet-Corrosief)
COAXIAL CABLE RG 316 B/U bruin Artikelnr. 40203 Kopiëren
COAXIAL CABLE RG 11 A/U zwart Artikelnr. 40002 Kopiëren
SAT COAXIAL CABLE wit 1,1/4,8 Artikelnr. 40150 Kopiëren
COAXIAL CABLE RG-H 214 U zwart Artikelnr. 40196 Kopiëren
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • FRNC (Brandvertragend Niet-Corrosief)
COAXIAL CABLE RG 174 U zwart Artikelnr. 400189 Kopiëren
SAT/BK COXIAL CABLE A+ wit 1,0/4,6 Artikelnr. 400197 Kopiëren
COAXIAL CABLE SKT 179 zwart Artikelnr. 400312 Kopiëren
  • geschikt voor sleepkettingen
COAXIAL CABLE RG 187 A/U PFA bruin Artikelnr. 40010 Kopiëren
COAXIAL CABLE RG 6 A/U zwart Artikelnr. 40001 Kopiëren
COAXIAL CABLE RG 71 B/U zwart Artikelnr. 40006 Kopiëren
COAXIAL CABLE SKT 58 zwart Artikelnr. 400313 Kopiëren
  • geschikt voor sleepkettingen
COAXIAL CABLE RG 180 B/U FEP bruin Artikelnr. 40009 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible