5709 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
Mantel
Buitenmantelmateriaal
Buitendiameter
HELUTHERM® 400 beige 1 x 0,75 mm² Artikelnr. 50926 Kopiëren
MULTISPEED®-600-C-PUR-O zwart 1 x 70 mm² Artikelnr. 25288 Kopiëren
MULTISPEED®-600-PUR-J zwart 1 G 95 mm² Artikelnr. 25895 Kopiëren
SiD bruin 1 x 1,5 mm² Artikelnr. 46604 Kopiëren
SiF violet 1 x 1,5 mm² Artikelnr. 23607 Kopiëren
SiF wit 1 x 6 mm² Artikelnr. 23905 Kopiëren
Vehicle Cable FLRY Type B rood 1 x 1 mm² Artikelnr. 28524 Kopiëren
Vehicle Cable FLRY Type B wit 1 x 2,5 mm² Artikelnr. 28540 Kopiëren
FIVENORM H05V2-K groen-geel 1 G 0,75 mm² Vat Artikelnr. 65416 Kopiëren
FIVENORM H07V2-K bruin 1 x 25 mm² Artikelnr. 64222 Kopiëren
H07Z-K groen-geel 1 G 240 mm² Artikelnr. 51895 Kopiëren
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1007 oranje 1 x 0,13 mm² Artikelnr. 63509 Kopiëren
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 blauw-wit 1 x 8 AWG Artikelnr. 60914 Kopiëren
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 geel 1 x 10 AWG Artikelnr. 60808 Kopiëren
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 wit 1 x 8 AWG Artikelnr. 60905 Kopiëren
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1569 geel 1 x 20 AWG Artikelnr. 66308 Kopiëren
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1569 grijs 1 x 22 AWG Artikelnr. 66206 Kopiëren
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1569 groen-geel 1 G 20 AWG Artikelnr. 66313 Kopiëren
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1569 wit 1 x 18 AWG Artikelnr. 66405 Kopiëren
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 zwart 1 x 18 AWG Artikelnr. 47042 Kopiëren
HELUTHERM® 145 UL/CSA 600V blauw 1 x 6 mm² Artikelnr. 59572 Kopiëren
LifY rood 1 x 70 mm² Artikelnr. 15132 Kopiëren
LiYv wit 1 x 1,5 mm² Spoel (100m) Artikelnr. 26490 Kopiëren
SiF geel 1 x 2,5 mm² Artikelnr. 23708 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible