Connectoren en verbindingstechnologie

186 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Buitenmantelmateriaal
Certificering / Goedkeuring
Copper Connector M12 straight Pins 8 AWG 26 Artikelnr. 805959 Kopiëren
Fibre Optic connector preffered type SC Multimode Artikelnr. 81062 Kopiëren
Fibre Optic connector preffered type SC-Duplex Multimode Artikelnr. 81063 Kopiëren
Fibre Optic coupler preffered type LC / LC Single-Mode Artikelnr. 800736 Kopiëren
Fibre Optic coupler preffered type SC / SC Multi-Mode Artikelnr. 805112 Kopiëren
Fibre Optic coupler preffered type SC / SC Multi-Mode metall Artikelnr. 81065 Kopiëren
Fibre Optic coupler preffered type SC / SC Single-Mode Artikelnr. 800731 Kopiëren
Fibre Optic coupler preffered type SC / SC Single-Mode metall Artikelnr. 805111 Kopiëren
Fibre Optic coupler preffered type SC / ST Multi-Mode Artikelnr. 81069 Kopiëren
Fibre Optic coupler preffered type SC / ST Single-Mode Artikelnr. 800729 Kopiëren
Fibre Optic coupler preffered type SC-Duplex /SC-Duplex Single-Mode Artikelnr. 800732 Kopiëren
Fibre Optic coupler preffered type ST / ST Single-Mode Artikelnr. 80605 Kopiëren
Fibre Optic DIN RAIL splicebox vertical telescope partially configured with couplings MM 2 LCdx Artikelnr. 804307 Kopiëren
Fibre Optic DIN RAIL splicebox vertical telescope partially configured with couplings MM 2 SC-Duplex Artikelnr. 804303 Kopiëren
Fibre Optic DIN RAIL splicebox vertical telescope partially configured with couplings MM 4 ST Artikelnr. 804305 Kopiëren
Fibre-Optic burial sleeve 24 fibre capacity Artikelnr. 802936 Kopiëren
Fibre-Optic burial sleeve 48 fibre capacity Artikelnr. 804300 Kopiëren
Industry plug F-SMA 2,2mm POF 980/1000 Artikelnr. 82821 Kopiëren
Industry plug F-SMA 6,0mm POF 980/1000 Artikelnr. 801389 Kopiëren
Industry plug F05 simplex, grind+polish POF 980/1000 Artikelnr. 801383 Kopiëren
Industry plug F05 simplex, hotplate POF 980/1000 Artikelnr. 801384 Kopiëren
Industry plug F07 duplex, for 2,2mm HCS 200/230 Artikelnr. 801394 Kopiëren
Industry plug HFBR 4503 grijs, simplex POF 980/1000 Artikelnr. 801380 Kopiëren
Industry plug HFBR 4511 grijs, simplex POF 980/1000 Artikelnr. 801378 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible