1863 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Buitenmantelmateriaal
Buitendiameter
Temperatuur
Eigenschappen
Certificering / Goedkeuring
PA gegolfde buizen PA12-B 29 zwart Artikelnr. 920167 Kopiëren
PA gegolfde buizen PA6-F 50 (25) grijs Artikelnr. 90447 Kopiëren
PA gegolfde buizen PA6-UL-F 7,5 grijs Artikelnr. 920384 Kopiëren
Polyester gevlochten slang HGP 30-50 mm grijs Artikelnr. 94911 Kopiëren
Polyester gevlochten slang HGP 7-15 mm grijs Artikelnr. 94905 Kopiëren
Polyoelfin krimpkous CMP 250-0-A Artikelnr. 91295 Kopiëren
Polyoelfin krimpkous CMP 750-0-BG Artikelnr. 91339 Kopiëren
Polyoelfin krimpkous SK-D 27,9 Artikelnr. 905337 Kopiëren
Polyoelfin krimpkous SK-M 27,9 Artikelnr. 99790 Kopiëren
Polyoelfin krimpkous SPRO - 2:1 1,6 transparant Artikelnr. 92424 Kopiëren
Polyoelfin krimpkous SPRO - 2:1 25,4 oranje Artikelnr. 92507 Kopiëren
Polyoelfin krimpkous SPRO - 3:1 zwart 39 Artikelnr. 903085 Kopiëren
Polyoelfin krimpkous SPSP 9,5 transparant Artikelnr. 92374 Kopiëren
Polyoelfin krimpkous SPSP 9,5 wit Artikelnr. 92370 Kopiëren
PVC isolerende buis IB 1mm Artikelnr. 91310 Kopiëren
PVC isolerende buis IC 1mm groen-geel (500m) Artikelnr. 92280 Kopiëren
PVC isolerende buis IC 6,1mm rood (25m) Artikelnr. 92193 Kopiëren
PVC isolerende buis IC 8,1mm transparant (25m) Artikelnr. 92214 Kopiëren
PVC-binnenhuls EEK 36mm Artikelnr. 96447 Kopiëren
Rechte snelkoppelingsgolfslangkoppeling HSSV IP68 M16 x 1,5 (NW 12,0) zwart Artikelnr. 920415 Kopiëren
Rechte snelkoppelingsgolfslangkoppeling HSSV IP68 M20 x 1,5 (NW 16,0 / 17,0) grijs Artikelnr. 920407 Kopiëren
SHV-houder met draaibescherming NW 48 / 50 zwart Artikelnr. 920334 Kopiëren
Silicone isolatiebuis SI 14 Artikelnr. 94746 Kopiëren
Spiraalgewonden metalen buis SPR-PVC-AS 10 (50 m) grijs Artikelnr. 97032 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible