1863 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Buitenmantelmateriaal
Buitendiameter
Temperatuur
Eigenschappen
Certificering / Goedkeuring
Polyoelfin krimpkous SPSP 2,4 wit Artikelnr. 92330 Kopiëren
Polyoelfin krimpkous SPSP 3,2 geel Artikelnr. 92342 Kopiëren
Polyoelfin krimpkous SPSP 4,8 groen-geel Artikelnr. 92355 Kopiëren
PP-slangkoppeling USK M32 x 1,5 (25 stuks) Artikelnr. 97599 Kopiëren
PVC isolerende buis IC 14,1mm wit (25m) Artikelnr. 92230 Kopiëren
PVC isolerende buis IC 4,1mm rood (50m) Artikelnr. 92163 Kopiëren
PVC isolerende buis IC 8,1mm blauw (25m) Artikelnr. 92211 Kopiëren
Rechte snelkoppelingsgolfslangkoppeling HSSV IP68 M20 x 1,5 (NW 16,0 / 17,0) zwart Artikelnr. 920416 Kopiëren
Rechte snelkoppelingsgolfslangkoppeling HSSV IP68 M32 x 1,5 (NW 29,0) zwart Artikelnr. 920418 Kopiëren
Rechte snelkoppelingsgolfslangkoppeling HSSV IP68 M40 x 1,5 (NW 36,0 / 37,0) zwart Artikelnr. 920419 Kopiëren
Rechte snelkoppelingsgolfslangkoppeling HSSV IP68 M50 x 1,5 (NW 48,0 / 50,0) zwart Artikelnr. 920420 Kopiëren
SD-deksel voor systeemhouder 12 grijs Artikelnr. 94672 Kopiëren
SH-houder NW 14 zwart Artikelnr. 920324 Kopiëren
SHV-houder met draaibescherming NW 36 / 37 zwart Artikelnr. 920333 Kopiëren
Spiraalgewonden metalen buis SPR-AS 17 (50 m) Artikelnr. 97025 Kopiëren
Spiraalgewonden metalen buis SPR-AS 21 (10 m) Artikelnr. 94884 Kopiëren
Spiraalgewonden metalen buis SPR-AS 36 (10 m) Artikelnr. 94886 Kopiëren
Spiraalgewonden metalen buis SPR-PU-AS 36 Artikelnr. 94739 Kopiëren
Spiraalgewonden metalen buis SPR-PVC-AS 10 (10 m) zwart Artikelnr. 94934 Kopiëren
Spiraalgewonden metalen buis SPR-PVC-AS 21 (50 m) grijs Artikelnr. 97036 Kopiëren
Beschermingsbuis Airflex-K 29 Artikelnr. 11024503 Kopiëren
Beschermingsbuis Anaconda Sealtite® OR 1" Artikelnr. 91248 Kopiëren
Beschermingsbuis HTP 57 Artikelnr. 93640 Kopiëren
Beschermingsbuis S-PU 27,0 blauw - kleine verpakking Artikelnr. 94875 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible