1863 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Buitenmantelmateriaal
Buitendiameter
Temperatuur
Eigenschappen
Certificering / Goedkeuring
PA gegolfde buizen PA6-F 37 (25) grijs Artikelnr. 90446 Kopiëren
Polyoelfin krimpkous HFS 2,4 Artikelnr. 99554 Kopiëren
Polyoelfin krimpkous SPSP 6,4 geel Artikelnr. 92362 Kopiëren
PP-slangkoppeling LK-I PG 21 (25 stuks) Artikelnr. 90725 Kopiëren
PVC isolerende buis IC 3,1mm oranje (50m) Artikelnr. 92146 Kopiëren
PVC isolerende buis IC 4,1mm blauw (50m) Artikelnr. 92161 Kopiëren
PVC isolerende buis IC 4,6mm oranje (25m) Artikelnr. 92176 Kopiëren
PVC isolerende buis IC 6,1mm transparant (25m) Artikelnr. 92194 Kopiëren
Spiraalgewonden metalen buis SPR-AS 10 (10 m) Artikelnr. 94880 Kopiëren
Spiraalgewonden metalen buis SPR-AS 27 (10 m) Artikelnr. 94885 Kopiëren
Beschermingsbuis Anaconda Sealtite® EF 3/4" grijs (50m) Artikelnr. 91233 Kopiëren
Gegolfde buizen doorvoerwartel HELUquick elbow 90° M16 x 1,5 NW 10 zwart Artikelnr. 904837 Kopiëren
Houder voor gegolfde buizen COS NW 45 zwart Artikelnr. 920361 Kopiëren
PA gegolfde buizen HELUcond PA6-L 42,2 grijs Artikelnr. 99617 Kopiëren
PA gegolfde buizen PA12-F 12 grijs Artikelnr. 920157 Kopiëren
PA gegolfde buizen PA6-UL-F 7,5 zwart Artikelnr. 920394 Kopiëren
Polyester gevlochten slang HGP 40-66 mm zwart Artikelnr. 98148 Kopiëren
Polyoelfin krimpkous SPRO - 2:1 19 oranje Artikelnr. 92497 Kopiëren
Polyoelfin krimpkous SPRO - 2:1 6,4 oranje Artikelnr. 92467 Kopiëren
Polyoelfin krimpkous SPSP 1,2 transparant Artikelnr. 92314 Kopiëren
Polyoelfin krimpkous SPSP 19 wit Artikelnr. 92390 Kopiëren
Polyoelfin krimpkous SPSP 25,4 geel Artikelnr. 92402 Kopiëren
Polyoelfin krimpkous SPSP 25,4 groen-geel Artikelnr. 92405 Kopiëren
Polyoelfin krimpkous SPSP 3,2 wit Artikelnr. 92340 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible