1863 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Buitenmantelmateriaal
Buitendiameter
Temperatuur
Eigenschappen
Certificering / Goedkeuring
Gegolfde buizen doorvoerwartel HSSV-SP M25 x 1,5 NW 21 / 23 grijs Artikelnr. 94183 Kopiëren
LT straight M25 x 1,5 (3/4") Artikelnr. 94153 Kopiëren
PA gegolfde buizen HELUcond PA6-S 21,1 grijs Artikelnr. 92678 Kopiëren
Polyoelfin krimpkous SPSP 6,4 groen-geel Artikelnr. 92365 Kopiëren
PVC isolerende buis IB 14mm Artikelnr. 97228 Kopiëren
PVC isolerende buis IC 2,1mm groen-geel (50m) Artikelnr. 92282 Kopiëren
SH-houder NW 36 zwart Artikelnr. 99276 Kopiëren
Beschermingsbuis S 21,0 (50) Artikelnr. 91223 Kopiëren
Beschermingsbuis S-PU 21,0 blauw Artikelnr. 90468 Kopiëren
Polyoelfin krimpkous SPSP 6,4 oranje Artikelnr. 92367 Kopiëren
PP-golfslang HELUcond CO-PP 79,8 Artikelnr. 920180 Kopiëren
PVC isolerende buis IC 14,1mm geel (25m) Artikelnr. 92232 Kopiëren
SH-houder NW 29 grijs Artikelnr. 94668 Kopiëren
Spiraalgewonden metalen buis SPR-AS 17 (10 m) Artikelnr. 94882 Kopiëren
Gegolfde buizen doorvoerwartel HELUquick straight M32 x 1,5 NW 29 zwart Artikelnr. 904829 Kopiëren
PE gegolfde buizen PE-F 41,5 (25) zwart Artikelnr. 90454 Kopiëren
Polyoelfin krimpkous SPRO - 2:1 38,1 zwart Artikelnr. 91798 Kopiëren
Polyoelfin krimpkous SPSP 2,4 blauw Artikelnr. 92331 Kopiëren
Polyoelfin krimpkous SPSP 4,8 oranje Artikelnr. 92357 Kopiëren
PVC isolerende buis IC 2,1mm geel (50m) Artikelnr. 92122 Kopiëren
Silicone isolatiebuis SI 6 Artikelnr. 97757 Kopiëren
Spiraalgewonden metalen buis SPR-EDU-AS 21 (50 m) Artikelnr. 97377 Kopiëren
Beschermingsbuis S-PU 27,0 blauw Artikelnr. 90469 Kopiëren
Gegolfde beschermslanghouder USH 34,5 grijs Artikelnr. 91202 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible