![PE-WN](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94120_PF_1520x1160.jpg)
![PE-WN](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94120_PF_1520x1160.jpg)
PE-WN PG 11 grijs
Artikelnr. 90117
Itemdetails PE-WN PG 11 grijs
- Artikelnr.
- 90117
- Artikel omschrijving
- PE-WN PG 11 grijs
- Type draad
- PG
- Maat
- PG 11
- Kleur
- grijs (RAL 7035)
- Kabel-Ø van / tot mm
- 7,0 - 10,0
- Schroefdraadlengte mm
- 14,0
- Uitvoering
- gesloten
- Stuk per verpakkingseenheid
- 100
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892373428
- Douanetariefnummer
- 39269097
Technische gegevens PE-WN PG 11 grijs
PE inbusdop | |
Temperatuurbereik | -30°C tot +100°C |
Beschermingsklasse | IP 54 |
Details PE-WN PG 11 grijs
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyethylen (PE)
-
- met flexibele kunststof doorvoer voor eenvoudige kabelinvoer
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
Notities
-
- Open Hex-kop afdichtdop: op aanvraag.
-
- Legenda:
- TD - Schroefdraad Diameter
- TL - Schroefdraadlengte
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
Downloads PE-WN PG 11 grijs
Accessoires
Producten die bij dit product passen