PE-WN
  • Halogeenvrij (LS0H)
Alle items

Technische gegevens

PE inbusdop
Temperatuurbereik -30°C tot +100°C
Beschermingsklasse IP 54

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyethylen (PE)
      • met flexibele kunststof doorvoer voor eenvoudige kabelinvoer

Eigenschappen

      • halogeenvrij

Notities

      • Open Hex-kop afdichtdop: op aanvraag.
      • Legenda:
      • TD - Schroefdraad Diameter
      • TL - Schroefdraadlengte

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie

Items PE-WN

Artikel omschrijving
Art.-Nr.
Type draad Maat Kleur Kabel-Ø van / tot mm

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible