PA vouwprofiel OF M16 x 1,5 grijs Artikelnr. 90271
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
90271
Artikel omschrijving
PA vouwprofiel OF M16 x 1,5 grijs
Type draad
metrisch
Maat
M16 x 1,5
Kleur
grijs (RAL 7035)
Lengte mm
28,5
Schroefdraadlengte mm
8,0
Sleutelmaat mm
19
Hoogte mm
23
Stuk per verpakkingseenheid
25
afbreekbaar
geen
EAN/GTIN
4060892368394
Douanetariefnummer
39269097

Technische gegevens

PA vouwprofiel
Temperatuurbereik -20°C tot +80°C
Beschermingsklasse IP 68

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyamide (PA)
      • O-ring: Nitril-butadieenrubber (NBR)

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • fosforvrij
      • siliconenvrij
      • cadmiumvrij

Notities

      • Legenda:
      • Afmetingen
      • TL - Schroefdraadlengte
      • SI - Grootte van de binnendraad

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • Voor eenvoudige kabelinvoer. Het profiel kan op elk moment opnieuw worden geopend.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible