PA-OF
  • Halogeenvrij (LS0H)
Alle items

Technische gegevens

PA vouwprofiel
Temperatuurbereik -20°C tot +80°C
Beschermingsklasse IP 68

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyamide (PA)
      • O-ring: Nitril-butadieenrubber (NBR)

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • fosforvrij
      • siliconenvrij
      • cadmiumvrij

Notities

      • Legenda:
      • Afmetingen
      • TL - Schroefdraadlengte
      • SI - Grootte van de binnendraad

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • Voor eenvoudige kabelinvoer. Het profiel kan op elk moment opnieuw worden geopend.

Items PA-OF

Artikel omschrijving
Art.-Nr.
Type draad Maat Kleur Lengte mm

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible