LON-BUS H116 FRNC STATIC grijs 1 x 2 x AWG 16 / 19
Artikelnr. 805661
Itemdetails LON-BUS H116 FRNC STATIC grijs 1 x 2 x AWG 16 / 19
- Artikelnr.
- 805661
- Artikel omschrijving
- LON-BUS H116 FRNC STATIC grijs 1 x 2 x AWG 16 / 19
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 7
- Cu factor per km
- 30,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 65,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892315701
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens LON-BUS H116 FRNC STATIC grijs 1 x 2 x AWG 16 / 19
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |