Incremental Feedback-Cable grijs 4 x 2 x 0,25 + 2 x 1 mm² Artikelnr. 22825
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
22825
Artikel omschrijving
Incremental Feedback-Cable grijs 4 x 2 x 0,25 + 2 x 1 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
8,8
Cu-gewicht kg/km
72,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
110,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892151620
Douanetariefnummer
85444995

Technical Data

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Mantel kleur: grijs

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible