HTP-WT
  • Halogeenvrij (LS0H)
Alle items

Technische gegevens

Wikkelband
Temperatuurbereik Permanente belasting -55°C tot +260°C
Kortdurende belasting +800°C (tot ca. 20 minuten)
Belastingsmoment +1.640°C (ca. 15-30 seconden)

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Siliconen mantel (bevat ijzeroxide)
      • Binnenmantel van gebreide glasvezelvlechtwerk

Eigenschappen

      • halogeenvrij

Toepassing

      • Dit product is extreem hittebestendig.
      • HTP heeft een hoog isolatievermogen en is door de siliconen mantel met ijzeroxidebestanddelen bestand tegen kleine hoeveelheden vloeibaar staal.
      • HTP beschermt ook tegen brandwonden door stoomleidingen, hete lucht of heetwaterleidingen.

Items HTP-WT

Artikel omschrijving
Art.-Nr.
Kleur Breedte mm Meters per verpakkingseenheid Op maat gesneden service beschikbaar

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible